1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujnik przewodności do adapterów rurowych zaciskowych i higienicznych

Czujnik przewodności do adapterów rurowych zaciskowych i higienicznych

  • Solidna końcówka odporna na złamanie
  • Zmniejszenie niedokładności związanych z procesem czyszczenia opartym o czas trwania.
  • Elastyczna regulacja procesu zwiększa wydajność systemu

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Łatwa adaptacja do nowych receptur i mediów
  • Bezstratna cyfrowa transmisja mierzonych wartości

Zastosowania
Czujniki są stosowane w procesach mycia (CIP) w przemyśle spożywczym. Wykrywają stężenie środków czyszczących, sprawdzają wodę używaną do płukania na obecność pozostałości tych środków i są stosowane do oceny produktu.

Potencjał
Precyzyjne, szybkie i niezawodne pomiary w czasie procesu pomagają zwiększyć bezawaryjność instalacji i zoptymalizować cykle mycia. Zmniejszenie ilości środków czyszczących, niższe zużycie energii podczas płukania i niższe zużycie wody prowadzą do zauważalnych oszczędności. Ponadto zwiększa się produktywność maszyn.

Stabilność
Solidna konstrukcja końcówki czujnika gwarantuje stabilność nawet w sytuacji, gdy czujnik jest poddawany zwiększonym obciążeniom.

Krótki przegląd zalet czujników LDL:

Znacznie krótszy czas przekazywania do eksploatacji

  • Nie trzeba stosować dodatkowej elektroniki przetwarzającej
  • Proste podłączenie za pomocą złącza M12

Wytrzymała i niewielka konstrukcja

  • Całkowicie spawana obudowa ze stali nierdzewnej zapobiega wnikaniu wody
  • Końcówka wykonana z solidnego materiału jest odporna na złamanie przy dużym obciążeniu

Atrakcyjna oferta

  • Wysoka dostępność i krótki czas dostawy
  • Elastyczna koncepcja adapterów montażowych oszczędza / upraszcza magazynowanie

Akcesoria