Monitorowanie drgań dla prostych maszyn
Zasilany z baterii czujnik drgań VW w połączeniu z bramką ZB0929 oraz rozwiązaniami moneo lub SmartObserver LR umożliwia całościowe monitorowanie stanu maszyny zgodnie z normą ISO 10816. Wraz ze zintegrowanym monitorowaniem temperatury możliwe jest wykrywanie zbliżających się uszkodzeń maszyn i planowanie konserwacji według potrzeb, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom i kosztownym przestojom.
Szybka i łatwa integracja dzięki bezprzewodowemu działaniu
Dzięki całkowicie bezprzewodowym czujnikom i intuicyjnemu oprogramowaniu do analizy i wizualizacji danych, kompleksowy system monitorowania instalacji jest konfigurowany szybko i bez dodatkowej pracy. Dane z czujnika są przesyłane z punktu pomiarowego do bramki przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.
Czujnik drgań wykrywa i przekazuje zarówno wartość v-RMS jak i temperaturę zarejestrowaną w punkcie pomiarowym. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat dostarczanych danych, jak również możliwości przesyłania.
v-RMS (zmęczenie)
Wartość skuteczna prędkości drgań. Umożliwia ocenę zmęczenia danego elementu.
Temperatura
Wzrost temperatury może być spowodowany nadmiernym tarciem lub innymi oddziaływaniami (np. przyczynami elektrycznymi) i jest wskaźnikiem istniejących lub zbliżających się usterek.
Komfortowa, inteligentna łączność
Oprócz interfejsu kablowego Ethernet, bramka ZB0929 oferuje również szereg opcji połączeń bezprzewodowych, takich jak NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi i 2G GSM. Za jednym naciśnięciem przycisku można podłączyć do 28 czujników do bramki, a tym samym pośrednio do systemu back-end lub za pomocą łączności przez inteligentne sieci.
Przetwarzanie
Dane z czujników można wizualizować i analizować za pomocą narzędzi ifm moneo lub LR SmartObserver, a ponadto można wygodnie konfigurować alarmy, co zapewnia szybką konfigurację całego łańcucha pomiarowego. Do przetwarzania danych z czujników wymagane są odpowiednie licencje ifm moneo.
Bez zasilania zewnętrznego
Dzięki wbudowanej baterii czujnik może być używany przez co najmniej 4 lata. Ponieważ elektronika jest w pełni zalana w żywicy, niepożądane drgania rezonansowe są wyeliminowane.