1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Przetwornik poziomu z wyjściem analogowym i IO-Link

Przetwornik poziomu z wyjściem analogowym i IO-Link

  • Długości sond 10...200 cm
  • W razie potrzeby sondę można przyciąć do odpowiedniej długości
  • Kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Wyjście analogowe, nawet 4 wyjścia przełączające i przesyłanie wartości procesowej przez IO-Link
  • Przyjazne ustawianie parametrów z komputera PC lub przez master IO-Link

Wytrzymały i niezawodny
Przetwornik poziomu niezawodnie znosi trudne warunki otoczenia lub czyszczenie wysokociśnieniowe. Jego niewielkie wymiary umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Cyfrowa komunikacja IO-Link zapobiega zakłóceniom podczas przesyłania mierzonej wartości.

Sukces dzięki konstrukcji modułowej
Sondy można skracać lub zmieniać, dlatego LR ogranicza wielkość niezbędnych zapasów magazynowych i upraszcza wymianę.

Przyjazne ustawianie
Konfiguracja czujnika offline przez użytkownika jest możliwa z komputera PC przez oprogramowanie do parametryzacji LR Device Zapisane dane ustawień parametrów można kopiować do innych czujników, np. w instalacjach o identycznej konstrukcji.

Akcesoria