1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. IO-Link
  4. Maksymalna elastyczność: Wieloportowe moduły IO-Link

Maksymalna elastyczność: Wieloportowe moduły IO-Link

  • Konfigurowalne funkcje wejść/wyjść cyfrowych i analogowych dzięki komunikacji IO-Link w jednym module
  • 8 niezależnie konfigurowalnych portów wejścia/wyjścia
  • Separacja galwaniczna napięcia pomocniczego i IO-Link
  • Filtry wejść cyfrowych, wyjścia dużej mocy (2 A każde)
  • Ustawianie parametrów i diagnostyka przez IO-Link

Pojedynczy moduł umożliwiający dowolne kombinacje
Te moduły IO-Link umożliwiają podłączenie do IO-Link konwencjonalnych czujników binarnych i analogowych oraz aktuatorów binarnych. W tym celu w modułach przewidziano 8 elastycznych portów do niezależnej konfiguracji: jako wejścia i wyjścia binarne, jako wejście analogowe (4...20 mA lub 0...10 V). Ta wyjątkowa możliwość swobodnej konfiguracji portów analogowych i cyfrowych w dowolną kombinację w ramach pojedynczego modułu pozwala obniżyć koszty. Wystarczy jeden wolny port IO-Link w sterowniku.

Wysokowydajne wyjścia do aktuatorów
Potężne wyjścia przełączające w wersji PerformanceLine mogą przełączać prądy nawet 2 A (16 A na moduł). Separacja galwaniczna napięcia zasilania i komunikacji IO-Link zapewnia maksymalną ochronę.

Zalety i korzyści dla klienta

Cykliczna lub acykliczna konfiguracja portów
Najważniejszą cechą modułów wieloportowych firmy ifm jest elastyczność konfiguracji portów. Użytkownik może zdefiniować wersję cykliczną lub acykliczną, wybierając odpowiedni identyfikator urządzenia przez IO-Link. Umożliwia to konfigurację funkcji cyklicznej lub acyklicznej każdego portu modułu (AI, DI, DO).

Zasilanie zewnętrzne kodowanie L (PerformanceLine):

  • Prąd wyjściowy 16 A na moduł, 2 A na złącze przełączane
  • Wersja przemysłowa w obudowie ze specjalnego materiału odpornego na oleje i chłodziwa
  • Przewód zasilający kodowany L niezbędny do zasilania większym prądem
  • Separacja galwaniczna napięcia zasilania i interfejsu IO-Link zapewnia niezawodną wymianę danych (zgodność z IO-Link).
  • Możliwość osobnego wyłączania aktuatorów z czujników

Zasilanie zewnętrzne kodowanie A (StandardLine):

  • Prąd wyjściowy ograniczony do 1,8 A na 4 przyłącza
  • Dostępne w wersji do zastosowań przemysłowych lub w wersji specjalnej dla przemysłu spożywczego
  • Zasilanie pomocnicze przez standardowy przewód
  • Separacja galwaniczna napięcia zasilania i interfejsu IO-Link zapewnia niezawodną wymianę danych (zgodność z IO-Link).
  • Podwójne zasilanie umożliwia osobne wyłączanie aktuatorów z czujników

Zasilanie z modułu master w porcie A

  • Prąd wyjściowy 1 A (całkowity) dla 8 złączy przełączanych
  • Zasilanie pobierane z zasilania czujnika mastera, brak dodatkowego zasilania aktuatora z zewnątrz.
  • Dostępne w wersji do zastosowań przemysłowych lub w wersji specjalnej dla przemysłu spożywczego
  • Nie wymagają dodatkowego przewodu zasilającego

Moduły IO-Link

Akcesoria