1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Centralne zarządzanie globalnymi flotami maszyn i monitorowanie ich

Centralne zarządzanie globalnymi flotami maszyn i monitorowanie ich

  • Bezpośrednie połączenie między centrum kontroli a maszyną w obiekcie
  • Rozwiązania sprzętowe i oparte na chmurze, dopasowane do siebie, dla łatwego wdrożenia w ciągu kilku minut
  • Ulepszona logistyka serwisowania dzięki wczesnej diagnostyce
  • Możliwość oceny danych maszyny i zastosowania ich do optymalizacji floty

ifm mobileIoT Suite – zarządzanie i usługi
Dzięki mobileIoT Suite użytkownik może nadzorować flotę maszyn i jej stan pracy. Pomaga to w odpowiednim czasie spełniać wymagania konserwacyjne. System jest przeznaczony dla firm działających w branży leasingu floty maszyn oraz dla producentów OEM, którzy pragną zaoferować klientom rozszerzoną ofertę uwzględniającą precyzyjnie dobrane posprzedażowe usługi konserwacyjne. Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów, np. w zakresie konfiguracji maszyny.

mobileIoT DataPortal
Wszystkie informacje na temat własnych maszyn użytkownik może uzyskać na specjalnym portalu mobileIoT DataPortal. Możliwość tworzenia raportów i zmieniania pulpitów własnych lub klientów. Narzędzia do analizy i dane historyczne pomagają przewidywać zmiany stanu maszyn, tworzyć harmonogramy prac konserwacyjnych i unikać kosztownych awarii.

Globalne zarządzanie maszynami wymaga osprzętu do przesyłania danych do chmury:

CR3145 – mobileData
Urządzenie podłącza się do magistrali CAN. Po włączeniu funkcji chmury informacje przekazywane przez magistralę CAN są przesyłane do chmury w trybie CANmonitor.

Specyfikacja urządzenia:

  • modem 3G (gsm/gprs/edge/umts/hsdpa)
  • wewnętrzne anteny sieci komórkowej i gnss
  • gps/glonass (nawet 56 kanałów)
  • interfejs CAN
  • żyroskop i akcelerometr
  • IP 67
  • zasilanie: od 6 do 32 V DC
  • oznaczenia CE, E1 i fcc

CR3150 – mobileMaintenance/3G
To urządzenie, podobnie jak CR3145, umożliwia łatwą łączność między maszyną a chmurą. Ponadto CR3150 umożliwia łączność bezprzewodową (OTA) w czasie rzeczywistym z magistralną CAN, a nawet bezpośrednio z systemem sterowania użytkownika.

Specyfikacja urządzenia jest identyczna jak CR3145, z następującymi dodatkami:

  • 2-gi interfejs magistrali CAN
  • interfejsy WLAN i Bluetooth z antenami wewnętrznymi
  • łączność bezprzewodowa z maszyną w czasie rzeczywistym (OTA)
  • aktualizacje oprogramowania układowego i zewnętrznego przez WLAN/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

CR3156/7 korzysta z technologii radiowej nowej generacji, która umożliwia łączność między maszynami a sieciami 4G na terenie UE lub w USA.

Specyfikacja urządzenia jest identyczna jak CR3145, z następującymi dodatkami:

  • modem 4G (w zależności od regionu)
  • anteny zewnętrzne do komunikacji radiowej i GPS
  • większa pamięć wewnętrzna na aktualizacje maszyny
  • aktualizacje oprogramowania układowego i zewnętrznego przez radio

Produkty