Narzędzie do zarządzania IO-Link w wersji autonomicznej (stand alone)
moneo configure umożliwia łatwe i jednoczesne ustawianie parametrów wielu czujników IO-Link. Ponadto oprogramowanie to pozwala na centralne ustawianie parametrów masterów ifm IO-Link w całej sieci. Stosując zintegrowane, niezależne od producenta zarządzanie IODD w połączeniu z bazą danych IODD, można zintegrować czujniki innych producentów z siecią IO-Link oraz ustawiać ich parametry.
Pozwala to oszczędzić czas i zwiększyć niezawodność procesu produkcji.
Wyraźne wskazania do dwóch wartości danych procesowych dla każdego czujnika IO-Link ułatwią uruchamianie lub analizę błędów. Również ta funkcja jest niezależna od producenta.
Zarządzanie zapisem zestawów danych | Narzędzie do wszystkich urządzeń IO-Link | Przegląd wszystkich urządzeń IO-Link w sieci | Dynamiczny kokpit |
Łatwa konfiguracja i wymiana urządzeń IO-Link za pomocą jednego narzędzia | Niezależne od producenta ustawianie urządzenia, online/offline, ze zintegrowanym zarządzaniem IODD | Skanowanie złożonej sieci IO-Link obejmującej mastery i urządzenia | Równoległa wizualizacja wartości i parametrów procesowych |
Ustawianie parametrów sieci IO-Link za pośrednictwem połączenia bezpośredniego
Oprogramowanie działa na komputerze/laptopie. Połączenie komputera z masterami ifm jest realizowane za pośrednictwem interfejsu Ethernet.
Ustawianie parametrów sieci IO-Link w sieci IIoT
Oprogramowanie działa na jednym lub kilku komputerach/laptopach w sieci IIoT. Komputery są częścią tej sieci i mogą być łączone z masterami ifm za pośrednictwem routera lub sieci wi-fi (za pośrednictwem interfejsu IoT / interfejsu magistrali obiektowej).
Parametry nowego czujnika należy wprowadzić przed jego instalacją.
Zalety
Należy skontrolować poprawność działania czujnika podłączonego do mastera IO-Link ifm.
Zalety
Standaryzowane ustawianie parametrów dla urządzeń IO-Link Niezależne od producenta oprogramowanie do parametryzacji |
|
Większe bezpieczeństwo procesów Prosta konfiguracja i wymiana urządzeń IO-Link za pomocą jednego narzędzia |
|
Zapewnienie jakości Zapewnienie jakości |
|
Wzrost wydajności Zintegrowane, niezależne od wytwórcy zarządzanie IODD |
Uwaga:
Niektóre z wymienionych funkcji of moneo configure SA będą dostępne dopiero w przyszłych wersjach po aktualizacji
Wymagania systemowe:
• np. procesor Quadcore 1,6 GHz lub Dualcore 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB miejsca na dysku twardym (SSD lub HDD)
• grafika min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x złącze USB 3.0 lub wyższe.
• min. 1 x port Ethernet (min. 100 MBit)
• Windows 10
• przeglądarka: Google Chrome lub Mozilla Firefox