Minimum wymagań, maksimum korzyści: 24 V i sieć mobilna – to wszystko, czego io-key potrzebuje, aby działać. Jeżeli oba elementy są dostępne, bramka IoT przesyła dane bezpośrednio z czujników IO-Link do chmury. Dla io-key nie ma znaczenia, czy jest on w kontenerze morskim, w silosie zaopatrzeniowym pośród hektarów gruntów ornych, czy w odległej maszynie z dala od istniejącej infrastruktury IT.
Mówiąc inaczej: Dzięki io-key przemysłowy Internet rzeczy jest zawsze w zasięgu, gdy go potrzebujesz. Otwiera to nowe możliwości w zakresie monitorowania procesów – oraz innowacyjnego podejścia do zwiększonej obsługi klienta.
Lepsza dostępność urządzenia | Redukcja kosztów operacyjnych | Plug & Play | Nowy model biznesowy |
Unikanie przestojów maszyn dzięki monitorowaniu zdalnych punktów pomiarowych | Koszty operacyjne stają się w prosty sposób przejrzyste dzięki rejestrowaniu kluczowych wskaźników wydajności produkcji | Łatwe i intuicyjne korzystanie z przesyłu danych, pulpitu w chmurze i alarmów | Nie jest potrzebna żadna infrastruktura, aby można było z łatwością wdrożyć nowe modele biznesowe |
Sieć mobilna zamiast kabli Działanie opiera się na sieci mobilnej, zapewniającej nowe możliwości cyfrowe |
|
Pełna autonomia Żadna inna infrastruktura nie jest wymagana |
|
Niezawodne monitorowanie danych z dowolnego miejsca Monitorowanie danych z bliska lub zdalnie |
|
Elastyczność zastosowań Odpowiedni do prawie każdego zastosowania przez wsparcie dla ponad 10 000 czujników IO-Link |