Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Komunikacja procesowa w czasie rzeczywistym
Nowy enkoder wieloobrotowy o rozdzielczości całkowitej 31 bitów zapewnia szeroki zakres pozycji i prędkości. Dzięki wytrzymałej i niewymagającej baterii technologii pomiaru magnetycznego czujnik wykrywa również ruch wyłączonej maszyny. Cyfrowe wejście i wyjście umożliwia komunikację procesową w czasie rzeczywistym: Czujniki położenia mogą sygnalizować położenia końcowe bezpośrednio do enkodera – bez konieczności angażowania sterownika PLC. Pozwala to wykluczyć opóźnienia i przesunięcia mechaniczne.
Zapewnia to stałą kontrolę nad układem w celu zapewnienia konserwacji przystosowanej do potrzeb użytkownika
Aby umożliwić konserwację dostosowaną do potrzeb, czujnik dostarcza również informacje o temperaturze, załączaniu i wyłączaniu, całkowitym czasie pracy i czasie pracy łożysk. Ponadto zintegrowany czujnik prędkości obrotowej stale monitoruje obroty wału, co zapewnia znaczną dostępność instalacji.