Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Wytrzymałe moduły magistrali obiektowej z połączeniem odpornym na uszkodzenia / awarie
Zdecentralizowane mastery IO-Link służą jako bramki między inteligentnymi czujnikami IO-Link i polową magistrala obiektową. To doskonały wybór, nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych: Materiały i metody produkcji identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonej i przetestowanej serii EVC. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Mastery IO-Link dla przemysłu motoryzacyjnego
AIDA (inicjatywa niemieckich producentów samochodów na rzecz automatyzacji) określiła normę dla masterów IO-Link w branży motoryzacyjnej. We wszystkich przyszłych modelach modułów obiektowych należy stosować połączenie zasilające z kodowaniem L i uziemieniem funkcjonalnym. Ponadto ten master jest zgodny ze specyfikacjami AIDA dot. oznakowania oraz najnowszym standardem komunikacji Profinet.
16 A na konektorze M12
Za zasilanie Mastera IO-Link odpowiada znormalizowany konektor M12 (kodowanie L). Tą technologią łączeniową za pomocą 5 przewodów o przekroju poprzecznym 2,5 mm2 można zasilać czujniki i aktuatory prądem nawet 16 A. Można przechodzić pętlą zasilania przez master (zasilanie daisy chain).
Prodłączanie aktuatorów 2 A wymagających wysokiego napięcia
Opcjonalnie można ustawić tryb wyjścia cyfrowego na pinie 2 portu B. Takie ustawienie umożliwia przełączanie dużych zaworów elektromagnetycznych i aktuatorów prądem do 2 A.
Monitorowanie energii
Istnieje możliwość ograniczenia prądu dla każdego portu. Odpowiednie ustawienia można wprowadzić w sterowniku PLC. Poza tym można mierzyć wartości napięcia i natężenia prądu dla każdego portu. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić energię pobieraną przez instalację i przesyłać tę wartość do analizy w systemach ERP.
Konfiguracja czujników za pomocą oprogramowania LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia IO-Link master w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Dodatkowo mamy sygnalizację wszystkich podłączonych czujników wraz z odpowiednimi parametrami. Oznacza to, że ustawianie parametrów wszystkich czujników w systemie jest możliwe z jednego, centralnego punktu.