Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Zamiana sygnałów analogowych na IO-Link
Konwertery DP2200 i DP1222 mogą zamieniać sygnały z czujników analogowych 4...20 mA lub 0...10 V na cyfrową komunikację IO-Link. Zalety: Przesyłanie cyfrowe w ramach procesu jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Poza tym te konwertery umożliwiają wykorzystanie starszych czujników analogowych w nowoczesnych aplikacjach Przemysłu 4.0.
Zamiana sygnałów IO-Link na sygnały analogowe
Konwertery DP1213 i DP1223 zamieniają zmierzone wartości cyfrowe IO-Link na dwa niezależne wyjściowe sygnały analogowe: w zależności od wersji 4...20 mA lub 0...10 V. Sygnały analogowe są niezbędne np. jako wartości docelowe w zaworach proporcjonalnych lub do sterowania silnikami przez falowniki.