Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Mniej przewodów dzięki bezpośredniemu połączeniu
Czujnik MVQ201 stale monitoruje położenie zaworu z dokładnością do najbliższego stopnia. Funkcja „Auto teach” umożliwia automatyczne dostosowanie zaworu do położeń krańcowych i ich zapamiętanie. Możliwość łatwego podłączenia zaworu regulacyjnego osobnym konektorem M12 i sterowanie przez IO-Link. Zmniejsza to skomplikowanie oprzewodowania i montażu – a zatem liczbę potencjalnych źródeł błędów.
Wygodne wysyłanie zapytań dot. stanu, informacje dot. konserwacji uzyskiwane w dogodnym czasie
Zdefiniowane położenia zaworu sygnalizowane przez dwa wyjścia przełączające i wyraźnie widoczne diody LED stanu. Czujnik wykrywa również zmianę czasu zamykania zaworu, która może oznaczać zużycie mechaniczne, nagromadzenie osadów lub zablokowanie ciałami obcymi, i sygnalizuje te zmiany przez IO-Link. Umożliwia to planowanie konserwacji zależnie od zapotrzebowania lub natychmiastową lokalizację i usuwanie usterek, co pomaga uniknąć dłuższych i kosztownych przestojów instalacji. Aby ułatwić lokalizację, wybrane urządzenie błyska na zielono w trybie migania.
Bezpośrednie podłączenie do zaworu regulacyjnego
Czujnik MVQ201 wyposażono w osobny konektor M12 do bezpośredniego łączenia z zaworem regulacyjnym, którym można potem z łatwością sterować przez IO-Link. Krótka ścieżka kablowa ułatwia montaż i zmniejsza podatność przesyłania danych na awarię. Poza tym czujnik przesyła przez IO-Link dodatkowe informacje, np. o zmianie czasu zamykania i otwierania zaworu spowodowanej osadami lub zużyciem mechanicznym, które można dalej przetwarzać w oprogramowaniu SMART OBSERVER lub w sterowniku. Umożliwia to konserwację i czyszczenie instalacji w zależności od potrzeb oraz zapobieganie nieplanowanym i kosztownym przestojom.