You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

4 w 1: przepływomierz określa zużycie czterech gazów przemysłowych

  • Znaczna uniwersalność ogranicza różnorodność czujników i zapasy magazynowanych części
  • Dokładnie mierzone dane umożliwiają skuteczne zarządzanie energią

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Jednoczesne wskazywanie różnych wartości procesowych wyklucza konieczność stosowania wielu przyrządów
  • Tryb symulacji ułatwia uruchomienie i obsługę

Uniwersalny czujnik obniża koszty
Nowy przepływomierz z serii SD wykrywa cztery najważniejsze gazy przemysłowe: argon, dwutlenek węgla, azot i powietrze. Dzięki temu stanowi on doskonały wybór do maszyn butelkujących i pakujących w przemyśle spożywczym, a także do procesów spawania, cięcia lub lutowania, w których stosuje się gazy ochronne. Oprócz aktualnego przepływu czujnik wykrywa temperaturę, ciśnienie oraz całkowitą wielkość przepływu. Wartości, które można odczytać na kolorowym wyświetlaczu, są dostępne w postaci danych cyfrowych przez IO-Link.

Wygodna obsługa przez IO-Link
Za pośrednictwem IO-Link czujnik oferuje wiele przydatnych funkcji ułatwiających obsługę: W trybie symulacji można sprawdzić specjalne ustawienia wyświetlacza i punktów przełączania przed uruchomieniem, a tryb błyskowy umożliwia użytkownikowi wizualne określenie dokładnego położenia wyzwolonego czujnika.

Pewna jakość, niższe koszty
Dzięki przepływomierzowi użytkownik może kontrolować dokładne zużycie kosztownych gazów przemysłowych. Urządzenie wykrywa niewielkie ilości tak samo dokładnie jak duży przepływ. Tak znaczna dokładność wykrywania zapewnia jakość procesu i produktu wszędzie tam, gdzie istotne jest precyzyjne dozowanie gazów. Nadmierne zużycie powoduje niepotrzebny wzrost kosztów, natomiast niewystarczający dopływ odbija się na jakości produktu końcowego.

Podstawa wszechstronnego zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001
Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej oparta na normie DIN EN ISO 50001 wymaga od firm ewidencjonowania kalibracji urządzeń pomiarowych w celu zapewnienia poprawności i powtarzalności zmierzonych danych. Połączenie nowego licznika sprężonego powietrza SD z regularnymi kalibracjami DAkkS stanowi optymalną podstawę dla niezawodnego systemu zarządzania energią.

Znaczna uniwersalność ogranicza różnorodność czujników i zapasy magazynowanych części
Uwzględnienie charakterystyk czterech gazów, znaczna dynamika pomiarów oraz kilka parametrów pomiarowych w jednym czujniku znacząco obniża koszty sprzętu. Możliwość zastosowania w szerokim spektrum zastosowań sprawia, że czujniki z serii SD zmniejszają zróżnicowanie urządzeń i zapasy magazynowanych części. Ponieważ czujnik wykrywa ciśnienie, temperaturę i całkowitą wielkość przepływu medium, umożliwia zastosowanie mniejszej liczby dodatkowych czujników, a także okablowania i kart wejściowych – co ogranicza koszty montażu i konserwacji.