You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Zestaw startowy 4-portowy IO-Link master z rdzeniem IoT i interfejsem MQTT

Solidne komponenty: czujnik temperatury IO-Link, zasilacz sieciowy z wymiennym adapterem, kabel Ethernet i kabel czujnika zapewniają szybkie i łatwe połączenie technologii automatyki ze światem IT

  • 4-portowy IO-Link master z rdzeniem IoT i interfejsem MQTT
  • Pakiet startowy do zastosowań IoT do pobrania
  • Oprogramowanie do parametryzacji IO-Link „LR DEVICE” na nośniku pamięci ifm
  • Zawiera czujnik temperatury IO-Link, zasilacz sieciowy z wymiennym adapterem, kabel Ethernet i kabel czujnika

Zestaw startowy IO-Link master
Dzięki zestawowi startowemu można natychmiast wypróbować interfejs rdzenia IoT w urządzeniu IO-Link master na swoim stanowisku. Wystarczy podłączyć czujnik temperatury IO-Link do urządzenia IO-Link master i przesyłać wartość czujnika do różnych środowisk oprogramowania IoT przez protokół TCP/IP w formacie JSON lub przez MQTTT. W ten sposób można łatwo połączyć solidne komponenty technologii automatyki ze światem IT.

Pakiet startowy do zastosowań IoT do pobrania
W tym pakiecie startowym IoT znajdziesz praktyczne przykłady, jak łatwo odczytywać i przetwarzać wartości temperatury za pomocą przeglądarki internetowej, programu Excel, Postman lub NodeRed.

Zalety i korzyści dla klienta

Interfejs rdzenia IoT do świata IT
Rdzeń IoT umożliwia dostęp do wszystkich zakresów danych urządzenia IO-Link master master i czujników. Gotowe wywołania HTTP i polecenia JSON umożliwiają odczytywanie i zapisywanie danych. Połączenie ze światem IT następuje za pośrednictwem interfejsu rdzenia IoT. Ponadto, ifm oferuje kolejne urządzenia IO-Link master z różnymi interfejsami sieci przemysłowych.

Zmierzone wartości można wyświetlać w przeglądarce internetowej lub w programie Excel
Szybkie i łatwe wywołanie HTTP można wykonać za pomocą przeglądarki internetowej lub programu Excel. Pakiet startowy zawiera prosty przykład tego, jak można wyświetlić wartość temperatury w każdej przeglądarce internetowej. Wartości temperatury można również zapisywać w programie Excel w celu późniejszej analizy i optymalizacji instalacji.

Konfiguracja czujników za pomocą oprogramowania LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia IO-Link master w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Dodatkowo wszystkie podłączone czujniki są wskazywane z odpowiednimi parametrami. Oznacza to, że ustawianie parametrów wszystkich czujników w systemie jest możliwe z jednego, centralnego punktu.

Łatwe podłączanie czujników
Czujniki i aktuatory są podłączane poprzez standardowe kable łączeniowe M12 bez ekranowania. Można podłączyć maksymalnie 4 czujniki IO-Link i zasilać je prądem o maksymalnym natężeniu 3,6 A. Kabel może mieć długość do 20 m.

Bezpieczne dane cyfrowe
Dane czujnika są przesyłane w sposób cyfrowy. W przeciwieństwie do sygnałów analogowych, oporność styku i zakłócenia elektromagnetyczne nie są w stanie ich zakłócić.