1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy identyfikacji
  4. Wydajny, łatwy w użyciu czytnik wielokodowy

Wydajny, łatwy w użyciu czytnik wielokodowy

Niezawodna i szybka identyfikacja kodów 1D i 2D nawet w trudnych warunkach – kompatybilność przemysłowa dzięki odlewanej obudowie

  • Solidna, odlewana obudowa, odpowiednia do warunków przemysłowych
  • Uczenie jednym przyciskiem i konfiguracja za pomocą aplikacji na smartfony
  • Wszechstronne funkcje: zintegrowany nośnik pamięci ifm, filtr polaryzacyjny, automatyczne ogniskowanie
  • Zintegrowane interfejsy sieciowe
  • Nagradzane oprogramowanie Vision Assistant do konfiguracji

Zaawansowana detekcja
Czytnik wielokodowy niezawodnie wykrywa kody 1D i 2D. Zapewnia niezawodną identyfikację nawet w trudnych warunkach, np. w przypadku zmiany oświatlenia zewnętrznego lub błyszczących powierzchni. Kilka różnych kodów w jednym lub kilku obrazach można ocenić w ciągu zaledwie kilku milisekund.

Szybka konfiguracja za pomocą przycisku
Proste zastosowania z jednym kodem można łatwo ustawić za pomocą przycisku uczenia. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty. Wstępnie ustawioną konfigurację urządzenia można zmienić za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji na smartfony.

Oprogramowanie Vision Assistant
W przypadku złożonych zadań związanych z identyfikacją można skonfigurować czytnik wielokodowy za pomocą wielokrotnie nagradzanego oprogramowania Vision Assistant. Intuicyjna nawigacja i wizualizacja pomagają w sprawnym śledzeniu danych.

Funkcje zaawansowane

Przycisk uczenia
Jedną z najważniejszych zalet czujnika jest proste uczenie za pomocą jednego przycisku. Po naciśnięciu przycisku uczenia użytkownik ustawia czytnik wielokodowy na kod za pomocą znacznika laserowego. Ogniskowanie, ustawianie naświetlania i wykrywanie typu kodu jest wykonywane automatycznie przez czujnik. Kilka sekund później czujnik jest gotowy do użycia.

Konfiguracja przez aplikację na smartfona
Do podstawowej konfiguracji urządzenia dostępna jest aplikacja na smartfony (iOS, Android). Użytkownik może np. użyć jej do zdefiniowania czynnika wyzwalającego lub adresu IP. Na podstawie tych ustawień na wyświetlaczu smartfona generowany jest kod Data Matrix. Gdy kod ten znajdzie się w polu widzenia czytnika wielokodowego, konfiguracja zostaje automatycznie wprowadzona.

Vision Assistant
W przypadku złożonych zadań związanych z identyfikacją można skonfigurować czytnik wielokodowy za pomocą wielokrotnie nagradzanego oprogramowania Vision Assistant. Na przykład funkcja automatycznego wyszukiwania wykrywa kilka różnych kodów na jednym obrazie. Użytkownik może łatwo przypisać te kody w oprogramowaniu Vision Assistant. Dzięki różnym funkcjom logicznym czujnik może być zaprogramowany do sterowania sekwencyjnego. Kosztowna jednostka przetwarzająca nie jest konieczna. Podgląd na żywo i obszerna wizualizacja wszystkich ustawień zapewnia optymalny przegląd.

Nośnik pamięci ifm
Urządzenie jest zaopatrzone w wymienny nośnik pamięci ifm. Można go wykorzystywać do zapisywania lub ładowania kompletnych konfiguracji czytnika wielokodowego. Upraszcza to wymianę urządzenia i konfigurację kilku urządzeń do tego samego zastosowania.

Filtr polaryzacyjny
Zintegrowane oświetlenie opcjonalne z filtrem polaryzacyjnym zapewnia wystarczający kontrast, aby niezawodnie wykrywać kody nawet w przypadku błyszczących powierzchni takich jak metal.

Szukasz aplikacji na smartfona?

Ten kod QR prowadzi do aplikacji Android

Ten kod QR prowadzi do aplikacji iOS