Czujniki o 1 i 2 osiach oraz 6 stopniach swobody zapewniają szybki czas reakcji i wysoką jakość sygnału w ekstremalnych warunkach
Pomiar pochylenia odporny na zakłócenia
Dynamiczne inklinometry serii JD wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości sygnału i charakterystyki reakcji. Używają zarówno żyroskopu 3D, jak i akcelerometru 3D. 6-osiowa jednostka IMU (moduł pomiaru bezwładnościowego) z inteligentnymi filtrami fuzji czujników określa na tej podstawie dokładne wartości pochylenia. Zakłócenia, jakie mogą wystąpić np. w zastosowaniach mobilnych z powodu wibracji, uderzeń lub zachowania podczas ruszania i hamowania, nie fałszują zmierzonych wartości.
Elastyczny interfejs
Inklinometr posiada interfejs CANopen do transmisji mierzonych wartości i ustawiania parametrów. W razie potrzeby za pomocą oprogramowania można aktywować wbudowany rezystor terminujący.