Ciągłe wykrywanie przedmiotów ferromagnetycznych i wykrywanie najmniejszych zmian w zakresie przełączania dzięki wysokiej rozdzielczości
Magnetyczny czujnik położenia i monitorowanie stanu w jednej obudowie
Nowy inteligentny czujnik ifm sygnalizuje to, co stałoby się oczywiste dopiero wtedy, gdy było by za późno. Jego wysoka rozdzielczość pozwala na wykrycie przez czujnik nawet niewielkich zmian w obszarze przełączania. Oprócz funkcji czujnika położenia dostarcza on również dodatkowych informacji w zakresie opartej na stanie urządzenia konserwacji w instalacji użytkownika. MQ2 stale wykrywa przedmioty ferromagnetyczne przed swoją aktywną powierzchnią. Sygnalizuje zabrudzenia poprzez IO-Link, gdy wartość prądu przekroczy ustawiony próg, dzięki czemu można zaplanować czyszczenie. To samo dotyczy zmian w obszarze przełączania, np. spowodowanych zużyciem mechanicznym. Zintegrowany licznik godzin pracy i cykli przełączania umożliwia wysłanie sygnału, jeśli osiągnięta została wybrana liczba operacji przełączania, co umożliwia ukierunkowaną konserwację narzędzi.
Funkcja „Zbyt blisko”
Dwa punkty przełączania IO-Link można łatwo ustawić za pomocą oprogramowania LR Device. Pierwszy punkt przełączania czujnika staje się aktywny, a pomarańczowa dioda LED świeci, gdy detal jest w wybranej odległości (np. 300 jednostek). Jeśli odległość jest mniejsza (np. 100 jendostek), czyli detal jest niezwykle blisko, oznacza to zużycie w instalacji, np. zgięcie klucza płaskiego. W tym przypadku drugi punkt przełączania staje się aktywny i sygnał zostaje podany poprzez IO-Link. Umożliwia to użytkownikowi wykonanie konserwacji w razie potrzeby.
Korzyści z IO-Link