Wytrzymała i odporna na uderzenia, zwarta konstrukcja z powłoką antyadhezyjną zapobiegającą przywieraniu skroplin spawalniczych
Wykonany z myślą o wymagających środowiskach
Nowe kompaktowe rozwiązanie firmy ifm jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach zastosowań spawalniczych. Jego antyadhezyjna powłoka zapobiega przywieraniu skroplin spawalniczych, które po prostu ześlizgują się z solidnej metalowej obudowy. Nawet w przypadku silnego zabrudzenia i uderzenia czujnik działa niezawodnie i zawsze gwarantuje bezpieczną pracę.
Bezdotykowa detekcja przez osłonę
Czujnik może wykrywać przedmioty przez osłony nieferromagnetyczne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie. Niedrogą osłonę można wymienić bez udziału personelu technicznego.