You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Kompletny system HF RFID w kompaktowej obudowie

Wydajny system RFID o dużym zasięgu z wbudowanym web serwerem do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania

  • Zintegrowany web serwer do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
  • Interfejs sieciowy PROFINET, Ethernet/IP lub TCP/IP
  • Diody LED do diagnostyki i wskazywania stanu
  • Regulowany zasięg pomiaru / moc nadawania
  • RFID HF 13. System 56 MHz wg ISO 15693

Zaawansowany system RFID dla procesu produkcyjnego
Kompaktowe urządzenia z serii DTE60x są idealne do zapisu i odczytu na duże odległości. Dzięki nowym, zoptymalizowanym konfiguracjom można w krótkim czasie odczytywać i zapisywać duże ilości danych. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas w typowych zastosowaniach, takich jak śledzenie produktu w procesie produkcji, przechowywanie danych produkcyjnych lub parametrów jakościowych. Nowe kompaktowe urządzenia DTE60x upraszczają instalację, ponieważ antena, jednostka przetwarzająca i interfejs sieciowy są zintegrowane w jednej kompaktowej, kompatybilnej przemysłowej obudowie.

Zalety rozwiązania HF RFID firmy ifm:

Łatwa integracja
Dostęp do danych urządzenia RFID jest szybki i prosty, zarówno poprzez bloki funkcyjne, jak i bezpośrednio przez obraz procesowy sterownika. Dostarczane są bloki funkcyjne dla standardowych sterowników, np. firm Siemens, Schneider, Allen Bradley lub Omron.

Zintegrowany web serwer
Moduły odczytu/zapisu są wyposażone w zintegrowany web serwer. Użytkownicy mogą zalogować się przez adres HTTP, aby uzyskać pełny dostęp do urządzenia.

Kompatybilne przemysłowo
Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Dodatkowe wejścia cyfrowe
Urządzenie posiada dwa dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, np. do sterowania wskaźnikiem świetlnym.

Diody LED stanu
5-pozycyjny wskaźnik LED wskazuje wartość RSSI (siłę sygnału) w celu zobrazowania odległości od znacznika.

Wersje z różnymi interfejsami

DTE604 z TCP/IP
Kompaktowy moduł RFID jest idealny do bezpośredniego łączenia z komputerami PC, przemysłowymi komputerami PC lub układami PLC, które nie posiadają standardowego interfejsu sieciowego.

DTE601 z PROFINET
Urządzenie to jest przeznaczone w szczególności dla klientów posiadających sterowniki Siemens.

DTE602 z EtherNet/IP
Ta wersja jest zoptymalizowana dla sterowników Schneider Electric lub Rockwell Automation.

Wszystkie urządzenia posiadają zintegrowany switch do bezpośredniego podłączania kolejnych urządzeń.