Specjalne materiały obudowy umożliwiają stosowanie w miejscach kontaktu z chłodziwem i żywnością; wszystkie cztery złącza IO-Link mają pełną funkcjonalność V1.1
IO-Link master do systemu instalacji AS-i
Zdecentralizowane moduły IO-Link master służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link i polową magistralą interfejsu AS-i. Dzięki urządzeniu IO-Link master z 4 portami łączy się zalety systemu instalacji AS-i ze znormalizowaną komunikacją IO-Link. IO-Link zapewnia szczegółową diagnostykę czujnika lub aktuatora i pozwala na wydłużenie czasu pracy maszyny. Zintegrowana pamięć parametrów IO-Link master zapewnia też łatwą wymianę czujników podczas nocnych zmian.
Trwałe moduły magistrali polowej do wymagających zastosowań
Dzięki specjalnym materiałom obudowy i wysokiej odporności na wnikanie (IP 67 lub IP 69K) mogą być stosowane w miejscach kontaktu z chłodziwem lub bezpośrednio w mokrych obszarach w branży spożywczej. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne, trwale zabezpieczone przed wnikaniem złącza M12 kabli łączeniowych.
Zalety i korzyści dla klienta