You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czujniki ultradźwiękowe M30 o zasięgu do 8 m

Ciągły pomiar poziomu i wykrywanie obiektów – szerokość wiązki dźwiękowej łatwo ustawiana przez IO-Link

  • Szerokość wiązki dźwiękowej ustawiana przez IO-Link
  • Zasięg wykrywania do 8 m w wykonaniu M30
  • Łatwe ustawienie za pomocą przycisku uczenia lub IO-Link
  • Wibracyjny przetwornik elektroakustyczny zmniejsza osadzanie zanieczyszczeń
  • Wytrzymała obudowa kwasoodporna

Długie zasięgi
Nowe czujniki ultradźwiękowe ifm w wykonaniu M30 wyróżniają się dużym zasięgiem do 8 m. Czyni to je szczególnie przydatnymi do wykrywania oddalonych obiektów lub do ciągłego monitorowania poziomu, przykładowo materiałów sypkich lub cieczy. W przeciwieństwie do czujników fotoelektrycznych kolor, przezroczystość lub połysk obiektu albo powierzchni medium nie wpływają na wykrywanie.

Regulowana szerokość wiązki
Na skutek ograniczonej przestrzeni w zastosowaniach poziomu we wnętrzu zbiornika mogą powstawać niepożądane odbicia. Może to prowadzić do błędnych wyników pomiaru. Dzięki IO-Link szerokość wiązki może zostać ustawiona indywidualnie do zastosowania. Poprzez użycie IO-Link użytkownik jest dobrze przygotowany na Industry 4.0.