You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Możliwość podglądu wartości procesowych z czujników IO-link

Większa transparentność w zakładzie i informacje serwisowe na miejscu

  • Wizualizacja wszystkich wartości procesowych z czujników podłączonych do urządzenia nadrzędnego
  • Automatyczne wyszukiwanie wartości procesowych - plug & play
  • Możliwość ustawienia wybranego widoku czterech wartości procesowych
  • Ustawienie adresu IP IO-link master
  • Obsługa IO-link masters z ifm za pomocą 4 i 8 portów

Możliwość podglądu wartości procesowych
Wyświetlacz doskonale nadaje się do wyświetlania wartości procesowych dla czujników, które nie posiadają wyświetlacza, są trudno dostępne lub nie są widoczne po zainstalowaniu z powodu zastosowania. Oznacza to, że idealne punkty pomiarowe mogą być używane niezależnie od wizualizacji.

Plug & play
Wyświetlacz E30443 IO-link master jest po prostu podłączony do jednego portu ifm IO-link master za pomocą 4 lub 8 portów. Wyświetlacz wykrywa czujniki podłączone do tego samego urządzenia nadrzędnego i automatycznie wskazuje główną wartość procesową pierwszych czterech portów. Każdy czujnik i jego wartości procesowe można wyświetlać indywidualnie poprzez naciśnięcie przycisku. Ponadto można stworzyć wybrany widok z żądanymi wartościami procesowymi. Dodatkowo użytkownik może w prosty i niezawodny sposób skonfigurować wyświetlacz i adres IP urządzenia nadrzędnego.