Idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki elastycznemu ustawianiu parametrów, diagnostyce oraz obsłudze danych
Zastosowania
Dzięki łatwej integracji za pośrednictwem IO-Link nowe anteny RFID nadają się do szerokiej gamy zastosowań. Doskonale nadają się do identyfikacji nośników przedmiotów obrabianych w technologii przenośnikowej, ponieważ tylko niewielka ilość danych musi zostać przesłana. W obrabiarkach, magazynki i formowanr części można zidentyfikować za pomocą RFID i IO-Link. Skraca to czasy cyklu i zwiększa ilość produkcyjną. W produkcji motoryzacyjnej elementy nadwozia lub silniki są porównywane z numerami zamówień za pośrednictwem RFID w celu kontrolowania etapów przetwarzania lub sprawdzania montażu końcowego.
Zalety rozwiązań RFID firmy ifm:
ifm oferuje największą na rynku gamę czujników IO-Link. Nowe anteny RFID uzupełniają teraz ten asortyment. Anteny RFID są zaprojektowane do połączenia z masterem IO-Link. Te urządzenia master oferują do ośmiu gniazd M12 do podłączenia anten RFID IO-Link. W zależności od wersji mastery IO-Link wyposażone są w interfejs EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP lub PROFINET do komunikacji ze sterownikiem PLC. Wytrzymała konstrukcja anten o stopniu ochrony IP 67 i IP 69K pozwala na stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Można stosować wszystkie znaczniki RFID do standardu HF ISO 15693.
Szerokość danych
Szerokość danych procesowych w obrazie procesu wynosi 32 bajty. Szerokość danych użytkownika w obrazie procesu wynosi 28 bajtów na wejściu i wyjściu.
Funkcje IO-Link
Dodatkowe funkcje IO-Link: