Czujnik typu bramka, refleksyjny lub dyfuzyjny z tłumieniem tła w wypróbowanej i przetestowanej obudowie O6 z funkcją IO-Link
Precyzyjny laser do wykrywania drobnych obiektów
Nowy O6 z laserem klasy 1 umożliwia niezawodne wykrywanie małych obiektów, w których konwencjonalne czujniki osiągają granice swoich możliwości. Jedną z jego najważniejszych cech jest to, że funkcja IO-Link jest standardową funkcją.
IO-Link otwiera zupełnie nowe perspektywy
Podobnie jak w przypadku czujników analogowych, wartość odległości w mm do obiektu można uzyskać za pośrednictwem IO-Link. Przekształca to binarny laserowy czujnik dyfuzyjny w precyzyjny system pomiaru odległości. Nowe możliwości zastosowania obejmują monitorowanie długości i wysokości. Poza tym zadania kontrolne, takie jak wykrywanie obecności części lub ich poprawna instalacja, są możliwe dzięki dokładnemu wykryciu odległości. Czujnik pracuje w pewnym zasięg 100 mm, nawet dla obiektów o różnych kolorach. Dzięki IO-Link, użytkownik jest teraz dobrze przygotowany do Industry 4.0.