You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Moduły przycisków z podświetleniem AS-i z elastycznym złączem M12

Dwa przyciski i 2 rodzaje diod LED w innowacyjnej obudowie mogą być używane nawet w pobliżu procesu

  • 2 przyciski i 2 wyjścia LED
  • Przyciski z dotykowym punktem naciskowym zabezpieczającym przed przypadkowym dotknięciem
  • Kolorowe wymienne wkładki
  • Łatwy i szybki montaż
  • Moduł jest bezpośrednio zasilany z AS-Interface

Podświetlany moduł przycisków
W oparciu o nową innowacyjną obudowę ifm oferuje dwa nowe podświetlane moduły przycisków. Wyposażone są w dwa przyciski i 2 rodzaje wyjścia LED.. Wysoka ochrona oznacza, że moduły mogą być używane na zakładzie w pobliżu procesu Nie ma dużych odległości pomiędzy czujnikami / siłownikami a szafą sterowniczą.

Wydajność w terenie
Technologia połączeń M12 zapewnia wysoki stopień niezawodności i elastyczności instalacji. Oba moduły są zasilane wyłącznie za pośrednictwem sieci AS-i; dodatkowe źródło napięcia 24 V nie jest wymagane.. Moduły są po prostu montowane na szynie DIN 35 mm lub przy użyciu dostarczonego adaptera montażowego.

Adresowanie
Moduły AS-i są adresowane za pomocą przedniej wtyczki M12. Moduły można podłączyć do modułu adresującego za pomocą standardowego kabla.

Dioda diagnostyczna
Dioda LED FAULT na module zapewnia łatwą lokalizację błędu, np. Błąd komunikacji.