You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Kompaktowy czujnik odległości o zasięgu 1,5 m

Kompaktowy niezależny od koloru czujnik laserowy ze standardowym gwintem M18 i IO-Link w nowoczesnej obudowie ze stali nierdzewnej

  • Mała kompaktowa konstrukcja ze standardowym gwintem M18 i technologią pomiary czasu przelotu światła
  • Doskonały zasięg 1,5 m - niezależnie od koloru
  • Wizualizacja i ustawianie wartości odległości za pomocą interfejsu IO-Link i 2-kolorowego wyświetlacza na urządzeniu
  • Czujniki pierwszej kalsy laserowej - doskonale nadają się do przemysłu motoryzacyjnego

Czujnik dużego zasięgu do wymagających aplikacji
Nowy czujnik PMDLine z kompaktową obudową ze stali nierdzewnej wyróżnia się bardzo dużym zasięgiem. Wykorzystuje innowacyjny system pomiaru czasu przelotu światła w układzie on-chip z technologią PMD (Photonic mixer device). Czujnik laserowy klasy 1 działa lepiej nawet w bardzo trudnych warunkach niż tradycyjne czujniki wykorzystujące światło czerwone, np. przy wykrywaniu błyszczących powierzchni. Doskonała odporność na odbicia i tłumienie tła, a także wysoki współczynnik wzmocnienia, umożliwiają niezawodną pracę. Typowe zastosowania tych czujników to przemysł motoryzacyjny, transport i logistyka.

Łatwa obsługa
Punkt przełączania można łatwo ustawić za pomocą trzech przycisków na urządzeniu lub alternatywnie za pomocą IO-Link, który umożliwia również odczytanie aktualnej wartości odległości.