Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję - IO-Link umożliwia stosowanie kabli 3-żyłowych
Do wymagających warunków środowiskowych.
Cyfrowe enkodery inkrementalne firmy ifm do zastosowań takich, jak synchronizacja taśmy przenośnika, zapewniają dłuższe okresy międzyprzeglądowe w trudnych warunkach Zwiększony stopień ochrony IP 67 kwalifikuje je do użytku w wilgotnych obszarach w przemyśle spożywczym.
Wszechstronne dzięki IO-Link
Wszystkie enkodery inkrementalne firmy ifm działają jak enkodery absolutne jednoobrotowe, gdy są podłączone za pomocą IO-Link. Wykrywają i zapisują swoją wartość pozycji nawet w przypadku awarii zasilania.
Komunikacja IO-Link
Wartości procesowe, ustawienia parametrów i dane diagnostyczne mogą być przesyłane za pośrednictwem IO-Link. Konserwacja zapobiegawcza jest teraz dziecinnie prosta.