You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czujniki położenia tłoka do rowka typu C z solidnym mocowaniem

Łatwy w montażu czujnik z elektronicznym celką GMR o długiej żywotności - montaż zabudowany

  • Czujnik do łatwego montażu w rowkach C
  • Solidne mocowanie na końcu obudowy zapewnia skuteczne odciążenie
  • Wiele wariantów podłączenia i wyjść do zastosowań w dowolnej aplikacji
  • Elektroniczna celka pomiarowa GMR zapewniająca długą żywotność czujnika
  • Teraz dostępna również w wersji 2-przewodowej dla sterowników PNP lub NPN

Zabudowane w rowku typu C
Czujnik położenia tłoka może być używany z większością siłowników z rowkiem typu C, na przykład z siłownikami SMC. Jego wysokość tylko 5 mm umożliwia montaż zabudowany. Zwłaszcza producent tego cylindra wymaga montażu w rowku i często 2-przewodowego.

Długi czas życia.
Czujniki działają bez kontaktu i prawie bez zużycia. Ich życie jest znacznie dłuższe niż zwykłych czujników kontaktronowych. Dzięki celce pomiarowej GMR czujnik wykrywa magnes zabudowany w tłoczysku przez aluminiową ścianę cylindra. Oszczędza to kosztownych napraw i przestojów.