You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czujnik odległości PMD do precyzyjnego pomiaru z dokładnością do milimetra

Kompaktowy niezależny od koloru czujnik laserowy ze standardowym gwintem M18 - obecność części, np. O-ringi i ich prawidłowa instalacja mogą być zweryfikowane

  • Mała kompaktowa konstrukcja ze standardowym gwintem M18 i technologią pomiaru czasu przelotu światła
  • Dokładny pomiar odległości z dokładnością do milimetra
  • Wartość odległości wyświetlana na 2-kolorowym wyświetlaczu i wysyłana przez IO-Link
  • Łatwe ustawienie za pomocą 3 przycisków lub IO-Link

Precyzyjny czujnik odległości TOF do wymagających aplikacji
Dzięki innowacyjnej zasadzie pomiaru czasu przelotu światła w technologii PMD (Photonic mixer device) czujnik ten oferuje wszystkie możliwości bardzo precyzyjnego systemu pomiarowego. Informacja o odległości może określać obecność części lub ich prawidłową instalację, np. jeśli pierścień O-ring został zamontowany lub nie został zamontowany. Doskonała odporność na odbicia i tłumienie tła, a także wysoki współczynnik wzmocnienia, umożliwiają niezawodną pracę. Technologia PMD w OGD znacznie przewyższa konwencjonalne czujniki laserowe z rozproszonym odbiciem. System OGD Precision jest dostępny z bardzo małą plamką światła w zakresie 300 mm, aby wykryć bardzo małe części.

Łatwa obsługa
Punkt przełączania można łatwo ustawić za pomocą trzech przycisków na urządzeniu lub alternatywnie za pomocą IO-Link, który umożliwia również odczytanie aktualnej wartości odległości.