You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Znacznie więcej niż tylko lampa sygnalizacyjna

Znacznie więcej niż tylko lampa sygnalizacyjna

Elastyczna, konfigurowalna lampa sygnalizacyjna doskonale widoczna, z nowoczesną technologią LED RGB i wyjątkowo długą żywotnością

  • Doskonała widoczność
  • Nowoczesna technologia LED RGB – długa żywotność – mniejsza pojemność magazynowa
  • Różne tryby pracy konfigurowalne przez IO-Link lub menu ustawień
  • Dostępna też jako wersja standardowa z wejściami cyfrowymi
  • Łatwy montaż

Wysoka wydajność
W fabrykach na całym świecie, w maszynach, systemach przenośników i zakładach, lampy sygnalizacyjne służą jako wskaźniki stanu lub alarmy. Innowacyjne lampy sygnalizacyjne ifm oferują szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi lampami sygnalizacyjnymi, dzięki czemu nadają się również do wymagających aplikacji.

Elastycznie regulowane
Ogólnie rzecz biorąc, lampy sygnalizacyjne muszą być przystosowane do aplikacji. Zamiast przykręcania modułów o różnych kolorach nowa technologia LED RGB oferuje możliwość dopasowania lampy sygnalizacyjnej do wymagań (np. światło ciągłe, pulsujące, migające, błyskające, różne kolory, syrena) za pomocą IO-Link lub przycisku do nastawiania. Ogranicza to różnorodność wariantów i magazynowanie.

Warianty
Lampa sygnalizacyjna DV15xx posiada wejścia cyfrowe i może być skonfigurowana na urządzeniu za pomocą przycisku do nastawiania. Lampa sygnalizacyjna DV25xx może być wysterowana i nastawiana za pomocą IO-Link, bez użycia przycisku do nastawiania.

Do wymagających środowisk
Na gładkiej powierzchni obudowy lampy nie ma możliwości gromadzenia się wody ani pyłu. Oznacza to, że zabrudzenia nie mogą przylegać. Widoczność lampy sygnalizacyjnej jest w ten sposób zapewniona na długi czas. Nie są odsłonięte metalowe elementy, takie jak śruby czy wtyczki. Dzięki temu lampy nadają się szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, medycznym, farmaceutycznym i chemicznym.

Optymalnie widoczna
Opatentowana technologia tworzy silny kontrast pomiędzy plamką świetlną LED a otoczeniem. Zapewnia to użytkownikowi optymalną widoczność, szczególnie w przypadku światła obcego, np. w pobliżu dużych okien w hali.

Długa żywotność
Dzięki zastosowanej technologii LED lampa sygnalizacyjna ma bardzo długą żywotność.

Z możliwością dostosowania
Dzięki technologii LED RGB, lampa sygnalizacyjna może być indywidualnie dostosowana (światło stałe, pulsujące, błyski, różne kolory). Ogranicza to różnorodność wariantów i magazynowanie. Lampę można przełączać na różne tryby pracy, np. analogowy tryb wizualizacji poziomów. Dla syreny można ustawić 7 różnych sygnałów dźwiękowych.

Łatwy montaż
Zakres dostawy obejmuje cokół do montażu. Dodatkowo dostępny jest wariant ze stopą montażową, co pozwala na zamontowanie elementu wyżej. Tę stopę montażową można obracać o 90 stopni, dzięki czemu montaż na ścianie jest możliwy bez dodatkowych akcesoriów. Dostępne są również akcesoria do montażu na maszcie.