Używając kompleksowego zestawu startowego, wypróbuj w praktyce zalety czujników IO-Link
Zestaw startowy mastera IO-Link
Używając kompleksowego zestawu startowego, możesz wypróbować w praktyce zalety czujników IO-Link. Zamień binarny optyczny czujnik odległości, który do cyfrowej karty wejść przesyła tylko punkt przełączania jako 1 lub 0, w inteligentny czujnik i zmierz nawet odległość do obiektu.
Ponadto master IO-Link oraz czujnik IO-Link można ustawiać przy użyciu intuicyjnego oprogramowania do parametryzacji IO-Link.
Skomplikowana parametryzacja na wyświetlaczu czujnika nie jest zatem konieczna. Rozproszone mastery IO-Link służa jako bramki między inteligentnymi czujnikami IO-Link i siecią PROFINET. Oznacza to, że można również utworzyć proste połączenie PROFINET, np. z kontrolerem Siemens.