1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Większe bezpieczeństwo procesu między kalibracjami

Większe bezpieczeństwo procesu między kalibracjami

Precyzyjne czujniki temperatury z wbudowaną detekcją dryftu za pomocą elementu PT i NTC

  • Wbudowana detekcja dryftu za pomocą elementu PT i NTC
  • Stałe monitorowanie dryftu zwiększa bezpieczeństwo procesu między kalibracjami
  • Częstotliwość kalibracji można zmnniejszyć lub całkowicie je pominąć
  • Bezpłatny 5-punktowy certyfikat kalibracji jest dołączony do czujnika
  • Wysoka dokładność ± 0,2 K w zakresie -10...130 C

Większe bezpieczeństwo procesu dzięki permanentnemu monitorowaniu dryftu
Czujniki serii TAD mają dwa elementy pomiarowe o różnych charakterystykach (PT i NTC), które stale nawzajem się kontrolują podczas procesu. Wystąpienie dryftu jest natychmiast wykrywane i sygnalizowane. Zwiększa to bezpieczeństwo procesu. Wszystkie trzy wartości procesowe (wartość średnia, element PT, element NTC) można dokumentować przez IO-Link. Zapewnia to stałą przejrzystość dla zarządzania jakością. Częstotliwość kalibracji można zmnniejszyć lub całkowicie je pominąć

Precyzyjna 5-punktowa kalibracja producenta
Dzięki 5-punktowej klaibracji, w procesie produkcyjnym czujnik temperatury TAD posiada dokładność ± 0,2 K w zakresie -10...130 C.


Bieżący biuletyn