You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Teraz wszystko w jednym urządzeniu RFID!

Kompaktowe urządzenie do zapisu / odczytu RFID z wbudowaną anteną RFID, analizatorem i interfejsem CANopen do niezawodnej identyfikacji

  • Niezawodna identyfikacja tagów na transporterach i produktach
  • Wytrzymała obudowa do użycia w różnych gałęziach przemysłu
  • Powierzchnia aktywna ustawiana w pięciu położeniach
  • Stopień ochrony IP67 i IP69K do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych

Prosta instalacja i użytkowanie
Urządzenie do zapisu / odczytu RFID DTC510 nie potrzebuje typowych układów przetwarzających. Urządzenie to w kompaktowej obudowie integruje antenę HF RFID, elektronikę i interfejs CANopen. Eliminuje to konieczność układania dodatkowego, skomplikowanego okablowania. Plik EDS gwarantuje szybką i łatwą integrację z nadrzędnymi systemami sterowania z masterem CANopen. Powierzchnię aktywną anteny można ustawić w pięciu różnych kierunkach! Nie ma tu żadnych ograniczeń w instalacji mechanicznej. Typowe zastosowania to śledzenie produktu, kontrola przepływu materiału i identyfikacja. Ponadto wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 i IP 69K pozwala na bezpośrednie zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.

Przykłady zastosowań

Śledzenie produktu
Na przykład DTC510 może zapisać numer detalu na tagu identyfikacyjnym. Gwarantuje to, że właściwy produkt znajduje się we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Kontrola przepływu materiału
System RFID może łatwo określić, czy właściwy materiał jest dostępny we właściwym czasie i w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej ilości i jakości.

Identyfikowalność
Jest to ważne narzędzie kontroli i optymalizacji produkcji. RFID i DTC510 dostarczają dane przesyłane do sterownika lub bazy danych.