1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Pojemnościowy czujnik poziomu do zastosowań przemysłowych

Pojemnościowy czujnik poziomu do zastosowań przemysłowych

Pojemnościowy czujnik poziomu bez pływaka, zapobiega przyklejaniu części ruchomych

  • Brak sklejania części ruchomych, np. pływaka
  • Pomiar poziomu wody i mediów na bazie oleju
  • Wbudowane zabezpieczenie przed przepełnieniem z możliwością aktywacji
  • 4 x wyjścia przełączające, 2 x wyjścia przełączające lub 1 x wyjście analogowe i 1 x wyjście przełączające
  • Dostępne 3 długości (264 mm, 472 mm i 728 mm)

Pojemnościowy czujnik poziomu
Pojemnościowy czujnik poziomu LK określa poziom medium. Ta zasada pomiarowa nie wymaga żadnych ruchomych części i dlatego sprawdza się też przy pieniącym się i zanieczyszczonym medium.

Czujnik do zastosowań przemysłowych
LK jest odpowiedni zarówno do mediów na bazie wody, jak i na bazie oleju i dlatego nadaje się do stosowania w zbiornikach hydraulicznych lub w zbiornikach z cieczą chłodząco-smarującą. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed przepełnieniem hale zakładowe pozostają suche, a monitorowany zbiornik jest napełniony. Oprócz konwencjonalnej parametryzacji za pomocą przycisków i wyświetlacza, rodzinę LK można parametryzować szybciej i łatwiej przez IO-Link (np. interfejs USB). Niezależnie od funkcji wyjścia czujnika IO-Link przesyła poziom ciągły.