Wytrzymały 7-calowy monitor TFT LCD dla maszyn mobilnych do uniwersalnego wyświetlania analogowych sygnałów wideo
Monitor Plug-and Play dla lepszego widoku
W większości maszyn mobilnych nie jest możliwe posiadanie podglądu z każdej strony lub przynajmniej monitorowanie martwego pola bez systemów kamer. Oprócz solidnych kamer ifm O2M2 i O3M2, ifm oferuje teraz odpowiednie monitory typu plug-and-play.
Zoptymalizowany dla maszyn mobilnych
Wodoodporna seria monitorów automatycznie dostosowuje się do różnych warunków oświetleniowych otoczenia. Wyświetlacz WVGA ma automatyczną regulację jasności z regulowanym przełączaniem dzień/noc. Przez rozbudowane menu serwisowe można wprowadzać wszystkie nastawy, np. automatyczne przełączanie kamery podczas załączania kierunkowskazów lub ustalania ruchu w tył. W połączeniu z inteligentną kamerą 3D O3M2 na monitorze można wyświetlać także przeszkody na drodze oraz informacje o pojeździe (z magistrali CAN).
Funkcje i zalety
Easy-to-use
Wstępnie skonfigurowany system wymaga tylko jednego napięcia zasilania i jest natychmiast gotowy do użycia. Odpowiednie kamery są podłączone przez konektor M16, automatycznie wykrywane i przesyłają obraz bezpośrednio na monitor. Konfiguracja nie jest wymagana dla standardowej pracy.
Wytrzymała konstrukcja
Seria monitorów wykonana jest z aluminium i tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne. Nadaje się do pracy w kabinach samochodów ciężarowych, dźwigów i wózków widłowych oraz w otwartych kabinach maszyn budowlanych. Wszystkie systemy posiadają zabezpieczenie przed zbyt małym napięciem, przed zbyt dużym napięciem i przed zamianą biegunów.
Duże możliwości nastaw
Menu serwisowe umożliwia optymalną integrację z mobilnymi maszynami roboczymi i oferuje wiele możliwości nastaw. Kamery mogą być uruchamiane automatycznie np. przez wejścia cyfrowe. Podświetlenie tła może być automatycznie dopasowywane do oświetlenia otoczenia za pomocą czujnika światła w dowolnie ustawianym zakresie. Wartości jasności i kontrastu można również ustawiać ręcznie. Czerwony lub niebieski tryb nocny zapewnia optymalną widoczność w ciemności. Ponadto można również wyświetlić poziome i pionowe linie odniesienia lub siatkę, np. jako element pozycjonujący lub wspomagający parkowanie.