You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Moduł wejść M8 konwertuje sygnały cyfrowe na IO-Link

Do rozbudowy polowych i kompaktowych modułów master IO-Link o wejścia cyfrowe

  • Do rozbudowy modułów master IO-Link o wejścia cyfrowe
  • Kompaktowe dzięki gniazdom M8
  • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego o małych wymiarach, do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Wykrywanie zwarć i przeciążeń

Wejścia cyfrowe dla IO-Link
Dzięki nowym modułom wejść IO-Link można łatwo i ekonomicznie rozbudowywać odpowiednie moduły IO-Link master o wejścia cyfrowe. Kompaktowy wariant M8 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie sygnały cyfrowe muszą być zbierane w ograniczonych przestrzeniach. Dostępnych jest do ośmiu portów M8 odpornych na przeciążenia i zwarcia. Zbierają one 8 rozproszonych cyfrowych sygnałów z czujników i przesyłają je za pośrednictwem IO-Link. Podłączenie do urządzenia Master odbywa się za pomocą kabla łączeniowego M12. Analiza błędów jest również dostępna poprzez IO-Link.

Wytrzymałość
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego spełnia najbardziej rygorystyczne warunki do zastosowania polowego.