Moduły master IO-Link dla szafy sterowniczej służą jako bramka pomiędzy inteligentnymi czujnikami IO-Link a siecią przemysłową
Master IO-Link do automatyki i IT
Moduły master IO-Link dla szafy sterowniczej służą jako bramka pomiędzy inteligentnymi czujnikami IO-Link a siecią przemysłową. Ponadto ważne informacje z inteligentnych czujników mogą być przesyłane równolegle do świata IT. Odrębne gniazdo ethernetowe IoT może być zamontowane całkowicie oddzielnie od sieci przemysłowej. Informacje z czujników docierają do świata IT przez znany interfejs TCP/IP-JSON.
Zalety i korzyści dla klientów
Dostępność urządzeń ma najwyższy priorytet. W żadnym wypadku nie można zakłócać sieci przemysłowej z zewnątrz. Z tego powodu na tym urządzeniu znajduje się oddzielne gniazdo ethernetowe IoT, które rozdziela sieć IT i sieć automatyzacyjną. Oznacza to, że ważne informacje z czujników mogą być bezpiecznie przesyłane do systemów IT i ERP.
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia master IO-Link w sieci i przygotowuje przeglądowe zestawienie kompletnej instalacji. Dodatkowo wszystkie podłączone czujniki są wyświetlane z odpowiednimi parametrami. Oznacza to, że można parametryzować wszystkie czujniki w systemie z poziomu centrali.
Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pośrednictwem standardowych nieekranowanych kabli przyłączeniowych M12. Kable przyłączeniowe są po prostu podłączane do mastera IO-Link przy użyciu wyjmowanych wtyczek COMBICON. Można podłączyć maks. 8 czujników IO-Link i zasilić je prądem o natężeniu do 3,6 A. Długość przewodu może wynosić do 20 m.
Dane z czujników są przesyłane w postaci cyfrowej. Rezystancje stykowe oraz zakłócenia EMC nie powodują zafałszowania sygnałów, jak ma to miejsce w przypadku sygnałów analogowych.