1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link i dopuszczeniem ATEX

Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link i dopuszczeniem ATEX

Monitorowanie prędkości obrotowej w solidnej, kompaktowej metalowej obudowie z wbudowanym monitorem kontrolnym, dopuszczeniem ATEX i IO-Link

  • Wiele funkcji dostępnych poprzez IO-Link, ale może być również używany w trybie standardowego czujnika z wyjściem binarnym
  • Wytrzymała obudowa metalowa M30: nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed uderzeniem
  • Dopuszczenie ATEX, grupa II, kategoria 3D
  • Możliwość montażu zabudowanego
  • Złącze M12 z napięciem zasilania DC 24 V

Kompaktowe monitorowanie prędkości obrotowej przez IO-Link
Dzięki tym czujnikom prędkości obrotowej monitor kontrolny jest już zintegrowany w obudowie czujnika. Pozwala to na ekonomiczne i łatwe w realizacji monitorowanie ruchu obrotowego i liniowego w odniesieniu do przekroczenia wartości zadanych lub wartości mniejszych niż zadane. Wartość zadana prędkości obrotowej, przy której wyjście przełącza się, jest ustawiana na potencjometrze lub poprzez IO-Link.

Nowość: Czujnik z konektorem M12 i dopuszczeniem ATEX
Nowe czujniki różnią się od swych poprzedników wytrzymałą metalową obudową umożliwiającą montaż zabudowany. Ponadto jest dostępna specjalna wersja z dopuszczeniem ATEX, w której nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przed uderzeniem.

Obszary zastosowania
Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w systemach transportu, służąc na przykład do monitorowania przenośników taśmowych lub kubełkowych. W tym przypadku są one zwykle używane do monitorowania, czy wartość zmierzona jest niższa od wartości zadanej, do blokowania lub zatrzymywania.

Funkcje z użyciem IO-Link
Czujniki prędkości obrotowej umożliwiają kompleksowe monitorowanie prędkości obrotowej. Punkt przełączania ustawiany jest z użyciem potencjometru wieloobrotowego lub poprzez IO-Link. Dodatkowe wartości są wysyłane przez IO-Link, np. bieżąca prędkość obrotowa lub punkt przełączania. Parametry takie jak czas opóźnienia rozruchu mogą być zdalnie ustawiane przez IO-Link. Dodatkowo IO-Link umożliwia załączenie „trybu okna”. Dwa niezależnie ustawiane punkty przełączania zwiększają korzyści. Uczenie może również odbywać się zdalnie przez IO-Link. Dla większej przejrzystości systemu możliwe jest podłączenie do ifm-SMARTOBSERVER. Oczywiście, czujnik obsługujący IO-Link może być również eksploatowany w konwencjonalnym trybie standardowego czujnika z wyjściem binarnym.

Działanie
Zintegrowany czujnik indukcyjny jest tłumiony przez mijanie krzywek lub innych metalowych znaczników sterujących. Jednostka przetwarzająca na podstawie odstępu czasowego tłumienia oblicza okres lub częstotliwość (wartość rzeczywista prędkości obrotowej) i porównuje je z ustawionym punktem przełączania (wartość zadana). Wyjście jest przełączone podczas rozruchu oraz gdy prędkość obrotowa przekracza ustawioną wartość przełączania. Dioda LED sygnalizuje spadek prędkości obrotowej poniżej wartości nastawionej oraz wyłączenie wyjścia.