You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Jeden czujnik z dwoma wartościami mierzonymi przez IO-Link

Pomiar poziomu i pomiar temperatury wody i mediów na bazie oleju tylko przez jeden przewód dzięki IO-Link

  • Pomiar poziomu i temperatury mediów na bazie wody i oleju
  • Wbudowane zabezpieczenie przed przepełnieniem z możliwością aktywacji
  • Wyjścia można dowolnie konfigurować dla poziomu lub temperatury
  • 4 x wyjście przełączające lub 1 x wyjście analogowe i 1 x wyjście przełączające
  • Dostępne 3 długości (264 mm, 472 mm i 728 mm)

Jeden czujnik, dwie wartości zmierzone
Typowymi obszarami zastosowań są agregaty hydrauliczne i obrabiarki. Zaleta tego czujnika: Łączony pomiar poziomu i temperatury z użyciem jednego urządzenia redukuje liczbę czujników, punktów montażowych, konieczność składowania i nakład prac instalacyjnych.

Zaleta IO-Link
IO-Link transmituje dwie wartości mierzone (poziom, temperatura) jako cyfrowe wartości procesowe, wykorzystując tylko jeden przewód. Oznacza to, że na sterowniku wymagany jest tylko jeden port wejściowy. Parametryzacja przez IO-Link jest prosta i pozwala oszczędzić czas.

Łatwy montaż
Ze względu na zmienną długość montażową i zamaskowanie punktu zaciskowego czujnik można montować w dowolny sposób dowolny.