1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Dokładny bezkontaktowy pomiar temperatury

Dokładny bezkontaktowy pomiar temperatury

Czujnik temperatury na podczerwień z IO-Link i wbudowanym oświetleniem LED pola pomiarowego do pozycjonowania i kontroli

  • IO-Link , wyjście analogowe 4...20 mA oraz wyjście przełączające, z możliwością dowolnego zaprogramowania
  • Emisyjność mierzonego obiektu można ustawiać na czujniku lub przez IO-Link
  • Odporne na zarysowania soczewki precyzyjne minimalizują wrażliwość na rozpraszanie światła
  • Oświetlenie LED pola pomiarowego do pozycjonowania i kontroli
  • Funkcja symulacji: wyzwalana na czujniku lub za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego

Bezkontaktowy pomiar temperatury
Umożliwia dokładny pomiar temperatury bardzo gorących lub też trudno dostępnych obiektów, np. w przemyśle stalowym, tworzyw sztucznych i szklarskim. Wartość mierzona jest przekazywana za pośrednictwem wyjścia analogowego. Dostępne jest również wyjście przełączające i interfejs IO-Link.

Wbudowane oświetlenie LED pola pomiarowego
Oświetlenie kontrolne pokazuje użytkownikowi dokładną pozycję i wielkość pola pomiarowego. Zielona barwa światła jest dobrze widoczna także na świecących powierzchniach. Dioda LED wykazuje się nie tylko niskim zużyciem energii, ale także praktycznie nieograniczoną żywotnością.

Programowanie związane ze zmianą materiału
Zintegrowany interfejs komunikacyjny IO-Link umożliwia dynamiczne dostosowywanie parametrów do aplikacji za pośrednictwem sterowni. Regulacja na miejscu nie jest konieczna, ale jest również możliwa za pomocą wyświetlacza i przycisków.


Bieżący biuletyn