You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Połączenia kablowe w strefie mokrej z Ethernet D-Code

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (czwórka gwiazdowa) dla przemysłu spożywczego

  • Bez halogenów isilikonu
  • Optymalne uszczelnienie również wprzypadku montażu ręcznego dzięki nakrętce kontrującej odużej przyczepności
  • Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą konturu zęba piły
  • Stopień ochrony: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (czwórka gwiazdowa)

ecolink M12 do stref mokrych i stref o podwyższonych wymaganiach higienicznych
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko wysokiej jakości materiały, niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają trwałą podstawę sukcesu. Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje tuleję gwintowaną pewnie na pozycji, gwarantując w ten sposób optymalne i trwałe uszczelnienie. Wysokiej jakości materiały dobrane specjalnie do tego zastosowania oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższych standardów jakości.