You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Moduł AS-i Safety-at-Work

Dwa bezpieczne wejścia cyfrowe oraz dwa wyjścia standardowe na jednym adresie

  • 2 bezpieczne wejścia cyfrowe oraz 2 wyjścia standardowe
  • Podłączenie dwóch bezpiecznych czujników indukcyjnych z wyjściami OSSD lub barier świetlnych do jednego adresu AS-i
  • Certyfikat wg EN 62061 / SIL2 i EN ISO 13849-1 / PL d
  • Szybki montaż – precyzyjny i elastyczny
  • Zasilanie modułu z AS-i

Bezpieczny moduł ClassicLine
Ten bezpieczny moduł wejść umożliwia podłączenie komponentów bezpieczeństwa bez interfejsu AS-i do systemu AS-i Safety at Work.

Dla komponentów bez interfejsu AS-i
2-kanałowe czujniki indukcyjne z elektronicznymi wyjściami OSSD (np. GG712S) lub bariery świetlne do PL d wg EN 13849-1 można podłączyć za pomocą standardowego kabla 4-żyłowego do jednego adresu AS-i. Dwa zintegrowane wyjścia umożliwiają podłączenie dwóch urządzeń wykonawczych, np. lamp sygnalizacyjnych lub przekaźników. Zasilanie bezpiecznych czujników i wyjść odbywa się w całości poprzez AS-i.

Zalety i korzyści dla klientów
Bezpieczne czujniki o zużyciu prądu poniżej 200 mA można stosować w AC509S bez dodatkowego zasilania. Do podłączenia używa się wyłącznie żółtego kabla płaskiego AS-i.

Szybkie podłączenie AS-i
Technika szybkiego podłączenia zapewnia najwyższe bezpieczeństwo montażu i elastyczność. Kabel płaski AS-i można podłączyć z trzech różnych kierunków.

Diagnoza na miejscu
Diody LED sygnalizują stan wejść i wyjść oraz komunikacji.

Bezpieczeństwo
Bezpieczny moduł AS-i AC509S rejestruje istotne dla bezpieczeństwa stany przełączenia dwóch zestyków elektronicznych z dwoma samotestującymi się wyjściami półprzewodnikowymi (OSSD). Moduł spełnia wymagania do SIL2 wg EN 62061 i PL d wg EN13849-1. Zintegrowana funkcja monitorowania komunikacji wyłącza wyjścia sygnałowe w razie błędu.

Uruchomienie
Moduł adresuje się przed zamontowaniem w stanie beznapięciowym lub po zamontowaniu i oprzewodowaniu za pomocą gniazda do adresowania. Jest do tego potrzebne jedynie urządzenie do adresowania AC1154 oraz kabel do adresowania E70213.