You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Małe magnesy do czujników magnetycznych

Duże odległości przełączania do 55 mm i łatwy montaż

  • Łatwe w montażu magnesy z gwintem lub otworem stożkowym
  • Ułatwiony montaż dzięki różnymi kierunkom aktywacji
  • Kompaktowe magnesy o dużej odległości przełączania do 55 mm
  • Wyższe bezpieczeństwo procesu – możliwość montażu za osłoną ze stali nierdzewnej
  • Mimo silnych wibracji szeroka krzywa rozruchu zapewnia stabilne sygnały

Łatwe rozwiązanie do ciężkich aplikacji
W specjalnych zastosowaniach czujniki magnetyczne ifm z nowymi magnesami osiągają duże odległości przełączania, gdzie inne technologie dochodzą do granic swych możliwości. W przypadku wymagających aplikacji połączenie czujnika magnetycznego i magnesu może pokazać swe pełne możliwości.

Kompaktowe wymiary
Nowe niewielkie magnesy są wyposażone w otwór stożkowy lub gwint, co ułatwia ich łatwy montaż w maszynie. Nowe magnesy pozwalają na dwukrotne zwiększenie zasięgu czujników M12, a dzięki większej przestrzeni między czujnikiem a magnesem zapewniają wyższą elastyczność montażu i wyższe bezpieczeństwo procesu.