Elastyczne krzywki przełączające stałe (90°) lub ustawiane pod dowolnym kątem
Szybki i łatwy montaż
Kierunek montażu krzywki przełączającej jest widoczny z zewnątrz, co umożliwia jej zamocowanie na końcówce wału napędu bez czasochłonnego ustawiania. Dzięki zamontowanym fabrycznie elementom wytłumiającym prace montażowe są zredukowane do minimum. Krzywki przełączające są przeznaczone do wałów o wysokości 30 mm lub w połączeniu z adapterem do wałów o wysokości 20 mm.
Wysoka elastyczność
Obracane elementy wytłumiające umożliwiają zastosowanie zarówno w standardowych aplikacjach, jak i realizację indywidualnych systemów sygnalizacji położenia.