1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Czujniki procesowe
  4. Bezobsługowy pomiar poziomu

Bezobsługowy pomiar poziomu

Najskuteczniejsza eliminacja przywierania, wysoka odporność na wstrząsy i wibracje dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej

  • Najskuteczniejsza na rynku eliminacja przywierania
  • Swobodny montaż dzięki możliwości instalacji niezależnie od położenia
  • Odporność na wstrząsy i wibracje dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
  • Łatwe podłączanie metodą „Plug & Play” dzięki fabrycznemu ustawieniu
  • Rozróżnianie mediów dzięki parametryzacji punktów przełączania

Poziom pod kontrolą
Urządzenia serii LMC zapewniają niezawodne monitorowanie poziomów granicznych, np. w zbiornikach obrabiarek lub urządzeniach kanalizacyjnych, jak również ochronę pomp przed suchobiegiem. Montaż z tyłu umożliwia różne długości montażu w zależności od potrzeb danej aplikacji.

Jeden czujnik do wszystkich mediów
Czujnik LMC można dostosować do prawie wszystkich mediów płynnych, mediów o gęstej konsystencji i mediów sypkich. Stałe temperatury mediów do 100°C lub silne przywieranie nie stanowią przeszkody w stosowaniu tego czujnika. Zastosowanie dwóch ustawianych niezależnie wyjść przełączających umożliwia rozróżnianie dwóch różnych mediów. Parametryzację można wykonać za pośrednictwem IO-Link i interfejsu USB E30396.


Bieżący biuletyn