• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Wieloprotokołowy master IO-Link do skalowalnych rozwiązań automatyki

Wieloprotokołowy master IO-Link do skalowalnych rozwiązań automatyki

Magazyn logistyczny

Wznosimy integrację IO-Link na nowy poziom

Czarne urządzenia masters IO-Link z serii AutomationLine stanowią nową generację zdecentralizowanych rozwiązań automatyki. Zapewniają one wydajną i wszechstronną komunikację IO-Link, jednocześnie ograniczając nakłady inżynieryjne i oferując elastyczną łączność z magistralą polową.

Odporność na trudne warunki pracy w zdecentralizowanych zastosowaniach terenowych

Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym oraz całkowicie zalana płytka drukowana zapewniają wysoką wytrzymałość. Dzięki stopniowi ochrony IP67 i zakresowi temperatur od –40 do 70 °C urządzenia te doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych.

Elastyczna konfiguracja wejść i wyjść

Dzięki zoptymalizowanej architekturze urządzenia do 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych można elastycznie skonfigurować i wykorzystywać za pośrednictwem 8 portów IO-Link. Każdy port obsługuje standard IO-Link klasy A i B oraz umożliwia przełączanie dużych obciążeń.

Wysoka obciążalność wyjść dla siłowników

Dzięki prądowi znamionowemu wynoszącemu do 2 A na każde wyjście master IO-Link doskonale nadaje się do zastosowań z wykorzystaniem dużych siłowników. Typowe zastosowania obejmują technikę przenośników i intralogistykę, na przykład do bezpośredniego sterowania rolkami napędzanymi silnikiem, napędami przenośników, rozdzielaczami lub ogranicznikami.

Wydajne zasilanie i prosta integracja sieciowa

Koncepcja wspólnej masy (GND US = GND UA, bez izolacji elektrycznej) pozwala na prostą i elastyczną konfigurację portów. Sygnały wejściowe są zawsze dostarczane z US, natomiast sygnały wyjściowe zawsze z UA. W rezultacie uzyskujemy kompaktową i ekonomiczną konstrukcję urządzenia. Wbudowana funkcja łączenia szeregowego umożliwia łatwe zasilanie wielu masterów IO-Link i znacznie ogranicza nakład pracy związany z zasilaniem na obiekcie.

Obsługa wielu protokołów zapewniająca elastyczne koncepcje systemowe

Dzięki wbudowanemu interfejsowi wieloprotokołowemu urządzenia mastery IO-Link z serii AutomationLine można z łatwością włączyć do różnych architektur sieci polowych. Wspiera to standaryzację w branży budowy maszyn i instalacji, ogranicza liczbę wariantów modeli oraz trwale zmniejsza nakłady inżynieryjne.