- Nowości produktowe
- IO-Link
- Zajmujący niewiele miejsca moduł I/O do szaf sterowniczych
Zajmujący niewiele miejsca moduł I/O do szaf sterowniczych
Do użytku w szafie sterowniczej i na obiekcie
Moduł IO-Link I/O upraszcza integrację czujników i elementów wykonawczych z konwencjonalnym okablowaniem w szafie sterowniczej, a także w zastosowaniach obiektowych o niskim stopniu ochrony IP, takich jak chronione obudowy maszyn lub w warunkach czystego pomieszczenia.
Prosta cyfryzacja do 16 urządzeń
Za pośrednictwem modułu I/O można zintegrować do 16 urządzeń (czujników i/lub siłowników). Dzięki systemowi zacisków sprężynowych montaż jest szybki i nieskomplikowany. Porty modułu I/O umożliwiają elastyczną konfigurację jako wejścia lub wyjścia.
Jeśli czujniki są podłączone do technologii transmisji danych IO-Link za pośrednictwem modułu I/O, informacje z czujników mogą być odczytywane centralnie na poziomie IT. Urządzenia IO-Link mogą być również centralnie i wygodnie konfigurowane z poziomu IT.
Zasilanie zewnętrznych siłowników
Moduł jest zasilany z portu A mastera IO-Link. Całkowity pobór prądu wszystkich wejść/wyjść może wynosić do 1 A, co zapewnia wydajne zasilanie zewnętrznych siłowników.
Nieskomplikowana instalacja i niewielkie wymagania przestrzenne
Sam moduł I/O jest również szybki w montażu dzięki zintegrowanemu uchwytowi na szynę DIN, a dzięki szerokości zaledwie 43 milimetrów zajmuje bardzo mało miejsca.