- Nowości produktowe
- Technika łączeniowa
- Rozdzielacze zasilania 16 A z kodowaniem L
Rozdzielacze zasilania 16 A z kodowaniem L
Dla znacznych obciążeń
Pasywne rozdzielacze zasilania z kodowaniem L są zasadniczo podobne do gniazd wielokrotnych i zapewniają obciążalność do 16 A. Dzięki temu idealnie nadają się do zasilania energochłonnych urządzeń, takich jak głowice zaworów, czujniki ćwierćobrotowe, sterowniki silników, mastery IO-Link lub elementy sterujące.
Często są one podłączane bezpośrednio do zasilaczy w celu zwiększenia liczby dostępnych wyjść. Jednak dzięki wygodnym opcjom dystrybucji moduły mogą być również elastycznie wykorzystywane na obiekciena obiekcie do zasilania urządzeń.
Wytrzymała konstrukcja do wymagających zastosowań
W pełni zalane moduły i złącza ecolink M12 są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać obciążenia wstrząsami i wibracje przez długi czas. Inne korzyści: Złącza ecolink są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi złączami M12 używanymi w zastosowaniach przemysłowych. Aby uzyskać maksymalną odporność na wnikanie, zaleca się stosowanie złączy ifm ecolink. Wersja z szarą obudową jest optymalnie dostosowana do wymagań przemysłu spożywczego i napojów. Wytrzymała obudowa PA, złącza ze stali nierdzewnej i wysoki stopień ochrony IP69K zapewniają niezawodne działanie nawet przy częstych i intensywnych procesach czyszczenia.