• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Higieniczny przepływomierz z IO-Link

Koniec z martwymi punktami w procesie cyfrowym

Przepływomierz magnetyczno-indukcyjny SM Foodmag przenosi pomiar przepływu płynnych i zawiesistych produktów spożywczych na nowy poziom. Ten czujnik, wyposażony w IO-Link, jest pierwszym tego rodzaju, który umożliwia cyfrową transmisję danych z procesu, eliminując ostatni martwy punkt w cyfrowym, przejrzystym procesie produkcyjnym. Na miejscu sam wyświetlacz i widoczna dookoła dioda LED stanu dostarczają informacji o aktualnym stanie. Wersja czujnika bez wyświetlacza może być używana w sytuacjach montażowych, w których nie jest wymagana wizualizacja wartości procesowych.

Mierzy to, co ważne

Czujnik wykrywa bieżące natężenie przepływu, całkowitą objętość i kierunek przepływu, a także obecność medium (często określane jako wykrywanie pustej rury). Przesyła również przewodność i temperaturę do systemu sterowania i poziomu IT. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie na dodatkowe punkty pomiarowe w systemie.

Wygoda, przejrzystość, bezpieczeństwo

Integracja SM Foodmag niemal sama się o siebie troszczy. W połączeniu z naszymi opatentowanymi przewodami, standardowe połączenie M12 zapewnia szybkie, wodoodporne i bezbłędne połączenie z infrastrukturą danych. Standardowe wymiary montażowe i elastyczny wybór uszczelnień i adapterów procesowych ułatwiają integrację z istniejącymi systemami.

Struktura menu oparta na aplikacji i instalacja z przewodnikiem sprawiają, że ustawianie parametrów jest dziecinnie proste. SM Foodmag zapewnia lokalnie i cyfrowo maksymalną widoczność wewnątrz rury – dla większej niezawodności procesu.

Produkty