- Nowości produktowe
- Monitoring warunków pracy
- Moduł przetwarzający dla standardowych sygnałów analogowych
Moduł przetwarzający dla standardowych sygnałów analogowych
Monitorowanie analogowych wartości procesowych
Wszędzie w przemyśle czujniki elektroniczne są wykorzystywane do wykrywania wartości procesowych, takich jak temperatura, ciśnienie lub przepływ.
Monitorowanie wartości procesowych często odbywa się bezpośrednio w czujniku. Czasami jednak wymagane są oddzielne urządzenia monitorujące, na przykład jeśli dwie zmierzone wartości mają być przesunięte względem siebie, a wynikowa wartość ma być monitorowana.
Obliczanie i ocena zmierzonych wartości
Moduł przetwarzający ma różne tryby pracy i można do niego podłączyć dwa czujniki analogowe.
W ten sposób można przypisać dwa punkty przełączania do mierzonego sygnału lub przypisać wartość graniczną do dwóch mierzonych wartości. Dwa mierzone sygnały mogą być skalowane i łączone ze sobą za pomocą funkcji matematycznych, takich jak dodawanie lub odejmowanie.
Obliczona w ten sposób wartość procesowa może być monitorowana z maksymalnie dwoma punktami przełączania i może być wyprowadzana jako sygnał analogowy (4...20 mA).
Zmierzone wartości mogą być przesyłane cyfrowo do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem IO-Link. Rozbudowane ustawienia parametrów urządzenia są również wygodnie przeprowadzane za pośrednictwem IO-Link.
Zastosowania
Pomiar różnicy ciśnień na filtrach
Dwa czujniki ciśnienia mierzą ciśnienie przed i za filtrem. Jeśli filtr z czasem się zatka, różnica ciśnień wzrośnie.
Pomiar ciśnienia w zbiorniku fermentacyjnym
Oprócz ciśnienia hydrostatycznego na dnie zbiornika, mierzone jest ciśnienie gazu nad medium, które wzrasta w wyniku fermentacji, a następnie odejmowane od ciśnienia hydrostatycznego w celu określenia poziomu.