• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Enkodery bezpieczeństwa dla maszyn mobilnych

Bezpieczeństwo maszyn mobilnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy komunalne, AGV w intralogistyce, czy AMR do ciężkich zastosowań w kopalniach lub portach: Wszędzie tam, gdzie pojazdy lub konstrukcje nośne są przemieszczane lub sterowane automatycznie, bezpieczeństwo otoczenia i samego pojazdu musi być zagwarantowane przez cały czas. Enkoder bezpieczeństwa firmy ifm może być używany do rejestrowania pozycji, kąta i wartości prędkości elementów ruchomych, takich jak osie, drabiny obrotnicy, ramiona dźwigu lub wywrotki. Informacje te można wykorzystać do określenia kąta skrętu, obrotu lub przechyłu, a także aktualnej wysokości elementów podnoszących. Ciągła synchronizacja pozycji, na przykład poprzez RFID, jest również możliwa dzięki funkcji „wstępnego ustawienia w locie”.

Szybka integracja, także szeregowa

Redundancja czujników wymagana do zapewnienia bezpiecznej pracy jest już zintegrowana z enkoderem bezpieczeństwa. To i odpowiednie ciągłe samokontrolowanie bezpiecznej pracy zostało przetestowane i certyfikowane przez TÜV Rheinland. Czujnik jest również zintegrowany z biblioteką SISTEMA. To znacznie zmniejsza wysiłek wymagany do wdrożenia, a następnie zaakceptowania automatyzacji związanej z bezpieczeństwem. Enkoder bezpieczeństwa posiada również wejście i wyjście CAN. W związku z tym kilka enkoderów lub innych kompatybilnych czujników można podłączyć szeregowo, dzięki czemu instalacja czujników bezpieczeństwa jest wydajna i prosta.

Bezproblemowa komunikacja z kontrolerem

Połączenie z kontrolerem ifm również znacznie zmniejsza wysiłek związany z programowaniem w Codesys, ponieważ płynne połączenie enkodera ze sterownikiem i bezpieczna komunikacja między tymi dwoma produktami jest gwarantowana domyślnie.

Enkodery bezpieczeństwa w użyciu

Zastosowania i przypadki użycia

W zautomatyzowanych pojazdach, takich jak AGV i AMR, enkodery bezpieczeństwa zapewniają niezawodne wykrywanie pozycji i ruchu w celu wsparcia precyzyjnej nawigacji i sterowania w dynamicznych środowiskach, takich jak magazyny, fabryki i centra logistyczne.

Produkty